FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
GJL 300.
Finition
Support and mounting surfaces ground
Nota
Tooling blocks with pre-machined clamping faces are used for constructing fixtures. These tooling blocks provide a fast and economic way of producing elements with specific grid or idividual holes. Tooling blocks can also be used as a base for clamping smaller workpieces.
By length L=300, the middle reinforcing rib should be taken into consideration.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté