{"product":{"productId":"agid.22518","price":1246.34,"name":"Angle plates, grey cast iron, wide with pre-machined clamping faces"},"currency":"EUR"}
Matière
GJL 300.
Finition
Support and mounting surfaces precision machined
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
GJL 300.
Finition
Support and mounting surfaces precision machined
Nota
Angle plates are used for the vertical positioning and mounting of workpieces and fixtures. Angle plates with pre-machined clamping faces provide a quick and economic method of producing a base with specific grid or individual holes.
Ring bolts for hoisting are supplied.
Ring bolts for hoisting are supplied.
Indication de dessin
1) hole for DIN 912 cap screw
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.