Matière
Fonte grise EN GJL 250 stabilisée.
Afficher plus
Afficher moins
Equerre, sans rainure en T, fonte grise
à partir de
157,68 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Equerre, avec rainure en T, fonte grise
à partir de
2 176,10 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Fonte grise EN GJL 250 stabilisée.
Sur demande
Autres largeurs de rainure.
Indication de dessin
Surfaces usinées : +0,2 mm/ +0,5 mm
Surfaces brutes : ±2 mm
Surfaces brutes : ±2 mm