FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Équerre
Modèle 1
double
Modèle 2
avec trame modulaire
Forme
B
Matériau du corps de base
GJL300
D1=Filetage
M16
D2=Diamètre intérieur
20
D3=Alésage de fixation
M16
D4=Alésage de fixation
M12
D5=Filetage
M16
D=Alésage
16
H=Hauteur
600
L=Longueur
500
NB=Nombre dans le sens transversal
9
NL=Nombre dans le sens longitudinal
9
H1
50
H3
18
L1
200
L11
25
L2
400
L3
200
L5
250
L6
200
L7
75
Nombre de perçages tramés
200
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
GJL 300.
Version
Support and mounting surfaces precision machined
Note
Grid spacing 50 ±0.02 mm.
Clamping cubes with grid holes are used on horizontal machining centres.
The alphanumerically labelled grid holes guarantee a defined assignment of clamping elements by repeat setups.
The clamping cubes conform to machine tables for machine tools acc. to DIN 55201 and JIS 6337-1980.
Please order locating pins for positioning subplates on machine tables acc. to DIN 55201 separately.
Please order protection plugs to plug unused grid holes separately.
Ring bolts for hoisting are supplied.
Other dimensions available on request.
Drawing reference
1) grid hole
2) hole for DIN 912 cap screw (D3/D4)
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté