Cube fonte grise 01852-400270
- Élément de base pour la configuration du système
- Faces d'appui pré-usinées
- Surfaces de référence usinées avec précision
Unité de vente
€2,826.00
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Cube
Matériau
du corps de base
fonte grise
H=Hauteur
485
L=Longueur
410
A
50
D2
500
E
32
E1
32
H1
60
H2
482
L1
270
L2
62
L3
262
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
Fonte grise EN GJL 250.
Finition
Les surfaces de référence sont usinées.
Nota
Les anneaux de levage mâles pour le transport sont fournis. Une tôle de protection empêche que les trous des cubes soient remplis de copeaux.
Indication de dessin
Surfaces usinées : +0,2 mm/ +0,5 mm
Surfaces brutes : ±2 mm
Surfaces brutes : ±2 mm
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.