Plaque de base avec rainure en t fonte grise 01040-06
- Rainures en T précises pour les éléments de fixation
- Avec fente de guidage pour l'alignement
- Surface traitée
- Différentes dimensions
Unité de vente
€3,389.53
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Plaque de base
Modèle 1
avec rainure en t
Matériau
du corps de base
fonte grise
A=rainure en T
14
B1=Largeur
400
L=Longueur
710
S=Hauteur
63
A1
18
B
23
B2
125
C
9
H
28
H1
6
L1
630
L2
280
L3
680
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
Fonte grise EN GJL 250 stabilisée.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.