{"product":{"productId":"agid.22619","price":1374.46,"name":"Interchangeable subplates, grey cast iron, with pre-machined clamping faces"},"currency":"EUR"}
Matière
GJL 300.
Finition
Support and mounting surfaces ground
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
GJL 300.
Finition
Support and mounting surfaces ground
Nota
Interchangeable subplates with pre-machine clamping faces are used double-sided, together with the tombstones. The interchangeable subplates are positioned and mounted on both sides of the tombstone. This means that clamping fixtures can be replaced efficiently. The interchangeable subplates can be machined accordingly by the customer.
Indication de dessin
1) hole for DIN 912 cap screw, M16
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.