Palettes interchangeables avec faces d'appui pré-usinées GJL300 01127-1008080
- Élément de base pour la configuration du système
- Palette interchangeable avec faces d'appui pré-usinées
- Faces d’appui rectifiées
Unité de vente
4 088,16 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Palettes interchangeables
Modèle 1
avec faces d'appui pré-usinées
Forme
A
Matériau
du corps de base
GJL300
H=Hauteur
50
L=Longueur
800
H3
770
L2
750
Nombre d’
alésages de fixation
7
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
GJL 300.
Finition
Faces d´appui et de fixation rectifiées.
Nota
Les palettes interchangeables avec faces d'appui pré-usinées peuvent être utilisées des deux côtés sur des équerres. Les palettes interchangeables sont assemblées et fixées des deux côtés des équerres. Ceci permet un remplacement rationnel des dispositifs de serrage. Les palettes interchangeables peuvent être usinées par le client.
Indication de dessin
1) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912, M16
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.