{"product":{"productId":"agid.2214","price":435.98,"name":"Angle profiles 60° grey cast iron"},"currency":"EUR"}
Matière
GJL 250 annealed.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
GJL 250 annealed.
Nota
The length L is cut by saw and is always supplied overlong.
Indication de dessin
machined faces: ±0.25 mm
unmachined faces: ±2 mm
length tolerance:
≤200 mm: +3/+10
>200 mm ≤590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
unmachined faces: ±2 mm
length tolerance:
≤200 mm: +3/+10
>200 mm ≤590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.