Vérin avec pied magnétique aluminium 02182-02
- Support de points de serrage supplémentaires
- Pied magnétique pour un positionnement exact de la pièce dans le sens vertical
- Empêche les vibrations et les flexions
- Réglable en hauteur
- Filet trapézoïdal autobloquant
Unité de vente
€155.79
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vérin
Modèle 1
avec pied magnétique
Matériau
du corps de base
aluminium
H=Hauteur
60
D
50
D1
50
D2
Tr 30X4
F
max. kN
30
H1
80
S
12
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Alliage léger (résistance à la traction : 400 N / mm²).
Vis : acier de traitement.
Vis : acier de traitement.
Finition
Filet trapézoïdal autobloquant, vis à frein intégré.
Nota
Convient aussi bien pour les applications horizontales que verticales. La semelle magnétique permet un positionnement exact de la pièce dans le sens vertical.
Indication de dessin
1) Trou de centrage pour 02210
2) Semelle magnétique
2) Semelle magnétique
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.