{"product":{"productId":"agid.2354","price":255.55,"name":"Step block sets"},"currency":"EUR"}
Matière
Carbon steel.
Finition
Painted
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Carbon steel.
Finition
Painted
Nota
The special tooth form allow these blocks to be used vertically or horizontally. The complete set in a wooden box comprises 20 parts which are interchangeable and provide many possible uses. These blocks can also be ordered separately, see 02270. Step blocks can also be used together with stepped-heel clamp straps 04070.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.