{"product":{"productId":"agid.22668","price":227.28,"name":"Brides d\u2019assemblage pour éléments de montage"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier de cémentation 1.7131.
Finition
brunies.
cémentées et rectifiées.
cémentées et rectifiées.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier de cémentation 1.7131.
Finition
brunies.
cémentées et rectifiées.
cémentées et rectifiées.
Nota
Les brides d'assemblage servent à fixer des éléments de serrage à travers la rainure en T.
Un montage flexible des brides d'assemblage sur la table de machine-outil ou sur un élément de base est permis par l'entraxe des alésages correspondant.
L'association de l'alésage de fixation et du trou oblong de fixation rend possible un montage diagonal.
Un montage flexible des brides d'assemblage sur la table de machine-outil ou sur un élément de base est permis par l'entraxe des alésages correspondant.
L'association de l'alésage de fixation et du trou oblong de fixation rend possible un montage diagonal.
Accessoire
Vis CHC DIN 912
Écrous pour rainures en T DIN 508
Écrous pour rainures en T DIN 508
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.