Cam clamps
Les ensembles de bridage exercent une force de serrage sur une surface de serrage mobile au moyen d'un levier à serrage rapide et sont reliés à la plaque d'usinage ou à l'embase au moyen d'axes ou de boulons. Les dispositifs de serrage excentrique à serrage final produisent une force de serrage à l'extrémité ou au bord des pièces à usiner, tandis que les dispositifs de serrage excentrique à serrage moyen agissent dans les zones centrales, en particulier des pièces à usiner plus longues. Les ensembles de bridage peuvent appliquer des forces de serrage élevées et sont utilisés dans de nombreux secteurs industriels, de la construction mécanique à la construction automobile.
Des ensembles de bridage de qualité pour un serrage précis
Qu’est-ce qu’un ensemble de bridage ?
Avantages et domaines d’application des ensembles de bridage
Aperçu de notre gamme
Les ensembles de bridage norelem
Des ensembles de bridage de qualité pour un serrage précis
Un ensemble de bridage est un outil de serrage mécanique largement utilisé dans la fabrication et le montage. Il se caractérise par sa facilité d’utilisation et sa grande efficacité, ce qui en fait un outil indispensable dans de nombreuses applications industrielles et artisanales.
Un ensemble de bridage conventionnel est constitué de plusieurs composants principaux :
- Une plaque de base : La base qui est fixée sur la table de travail ou sur un dispositif.
- Un excentrique : Le composant central qui permet de générer le serrage.
- Un levier ou une poignée : Sert à actionner l’excentrique.
- Des mors de serrage : Saisissent la pièce à usiner et la maintiennent fermement en place.
- Des vis de réglage : Permettent un réglage fin de la force et de la position de serrage.
L’excentrique, un corps rotatif de diamètre irrégulier, constitue le cœur de l’ensemble de bridage. Cet excentrique est actionné par un levier ou une vis, ce qui entraîne sa rotation et exerce une force de serrage sur la pièce à usiner.
Qu’est-ce qu’un ensemble de bridage ?
Les ensembles de bridage sont des éléments normalisés qui permettent de fixer des pièces à usiner de manière rapide et sûre. Ils sont indispensables dans de nombreuses applications industrielles, car ils offrent une force de serrage fiable tout en étant faciles à utiliser.
Le fonctionnement de ces dispositifs de bridage spéciaux repose sur le principe de l’effet de levier et du mouvement de rotation excentrique. Ce mécanisme permet de générer une force de serrage variable en fonction de la rotation de l’excentrique.
Voici une description détaillée du fonctionnement de l’ensemble de bridage :
Position de départ : En position relâchée, le levier est en position neutre et les mors de serrage sont desserrés.
Mouvement de rotation de l’excentrique : Lorsque le levier est actionné, l’excentrique tourne. Comme l’excentrique a un diamètre irrégulier, la distance entre son axe de rotation et la surface de contact des mors de serrage augmente pendant la rotation.
Génération de la force de serrage : La rotation de l’excentrique réduit la distance par rapport au mors de serrage, ce qui a pour effet de plaquer celui-ci contre la pièce à usiner. Ce mouvement génère une force de serrage importante qui permet de fixer la pièce en toute sécurité.
Fixation de la pièce : Dès que le levier est complètement actionné, l’excentrique conserve sa position et maintient la pièce à usiner. La force de serrage peut être contrôlée avec précision grâce à la forme de l’excentrique. Pendant cette phase, la pièce serrée peut être usinée.
Desserrage de la pièce : Pour desserrer la pièce, il suffit de tourner le levier dans la direction opposée. Cela réduit la distance entre l’axe de rotation de l’excentrique et la surface de contact des mors de serrage, ce qui a pour effet de diminuer la force de serrage et de libérer la pièce à usiner.
Ensembles de bridage à came double et à came simple
Les ensembles de bridage sont disponibles en différents modèles, qui diffèrent par la manière dont ils génèrent et répartissent la force de serrage. Les deux principaux types sont les ensembles de bridage à came simple et à came double.
Les ensembles de bridage à came double exercent leur force de serrage au milieu de la course de serrage. Cela signifie que la force de serrage maximale n’est pas atteinte à la fin, mais à une position intermédiaire de la course du levier ou de la vis. L’ensemble de bridage à came double est utilisé lorsqu’une force de serrage constante est requise sur une plage plus importante.
Les ensembles de bridage à came simple exercent leur force de serrage en fin de course de serrage. Cela signifie que la force de serrage maximale n’est atteinte que lorsque le levier ou la vis est actionné jusqu’au bout. L’ensemble de bridage à came simple est souvent utilisé lorsqu’une force de serrage élevée doit être exercée sur une petite surface de contact.
Comparaison directe des deux ensembles de bridage
Caractéristique | Ensemble de bridage à came simple | Ensemble de bridage à came double |
Répartition de la force de serrage | Force de serrage maximale en fin de course de serrage | Force de serrage maximale au milieu de la course de serrage |
Domaine d’application | Force de serrage importante sur de petites surfaces | Force de serrage constante sur de grandes surfaces |
Avantages | Force de serrage maximale élevée | Force de serrage constante et maîtrisée |
Inconvénients | Répartition irrégulière de la force de serrage | Force de serrage maximale limitée |
Avantages et domaines d’application des ensembles de bridage
Les ensembles de bridage offrent une multitude d’avantages qui les rendent indispensables dans de nombreuses applications industrielles et artisanales. Nous avons rassemblé pour vous quelques-uns de leurs principaux avantages :
- Une force de serrage importante : Les ensembles de bridage peuvent exercer une force de serrage importante qui permet de maintenir la pièce en place en toute sécurité. Cette force est générée par le mouvement de rotation de l’excentrique et peut être contrôlée avec précision.
- Une utilisation simple et rapide : Grâce à leur mécanisme de levier, les ensembles de bridage sont simples et rapides à utiliser. Le serrage et le desserrage de la pièce ne nécessitent que quelques manipulations, ce qui accélère considérablement les processus de travail et accroît l’efficacité. L’ensemble de bridage se distingue par son serrage rapide et sans couple.
- Un contrôle précis de la force de serrage : Le mouvement excentrique permet un contrôle précis de la force de serrage. Ceci est particulièrement important lors de l’usinage de pièces fragiles, qui requièrent un serrage régulier et contrôlé.
- Une grande polyvalence : Les ensembles de bridage sont polyvalents et peuvent être adaptés à différentes tailles et formes de pièces à usiner. Ils sont disponibles en différentes versions et tailles, ce qui permet de les utiliser dans une multitude d’applications.
- Une longévité importante : Nos ensembles de bridage sont fabriqués à partir de matériaux robustes qui leur assurent une longévité importante. Cela en fait une solution rentable pour une utilisation à long terme.
- Une répétabilité élevée : Les ensembles de bridage offrent une répétabilité élevée lors du serrage et du desserrage des pièces à usiner. Ceci est particulièrement important pour la production en série, qui requiert des résultats constants.
- Des temps d’équipement réduits : La manipulation simple et rapide des ensembles de bridage permet de réduire considérablement les temps d’équipement. Cela signifie qu’il faut moins de temps pour régler les outils et que l’on peut consacrer plus de temps à l’usinage proprement dit.
Il n’est donc pas étonnant que l’ensemble de bridage joue un rôle important dans diverses applications industrielles. Dans l’industrie du bois, les ensembles de bridage sont souvent utilisés pour fixer solidement les pièces de bois. Ceci est particulièrement important pour les opérations telles que le sciage, le ponçage, le fraisage et le perçage. Dans la métallurgie, en revanche, les ensembles de bridage sont utilisés pour fixer des pièces métalliques pendant le soudage, la découpe ou le perçage.
L’utilisation d’ensembles de bridage permet aux artisans de réaliser des coupes et des perçages précis et stables, ce qui se traduit par une meilleure qualité des produits finis. La fonction de serrage et de desserrage rapide leur permet en outre de gagner du temps et d’accroître leur productivité. Du travail du bois et des métaux à l’aérospatial en passant par l’assemblage, l’ensemble de bridage est un outil indispensable qui permet d’améliorer considérablement l’efficacité et la performance dans l’industrie.
Aperçu de notre gamme
Outre des ensembles de bridage, norelem vous propose une multitude d’autres produits. Les éléments normalisés de cette catégorie sont rattachés au thème des ensembles de bridage. Nous vous donnons un bref aperçu du reste de notre gamme ci-dessous.
Les axes d’articulation norelem sont en acier ou en inox de haute qualité et sont traités pour garantir une résistance et une longévité importantes. Le modèle en acier est traité à 1 000 - 1 200 N/mm² et bruni, tandis que le modèle en inox est traité à 900 - 1 050 N/mm² et brut. Ces axes d’articulation sont rectifiés avec précision et offrent une grande exactitude dimensionnelle, ce qui en fait des pièces de rechange idéales. Ils sont principalement recommandés pour une utilisation avec des leviers à serrage rapide ou des vis d’articulation et sont fournis avec des circlips adaptés.
Nos entretoises sont fabriquées en acier de traitement 1.1181 et se caractérisent par leur conception robuste et durable. Ces entretoises sont traitées et brunies, ce qui leur confère une dureté de surface et une résistance à la corrosion exceptionnelles. Les entretoises sont des composants essentiels dans la construction de machines et d’installations et sont utilisées pour maintenir des distances précises entre les composants.
Nos leviers à serrage rapide sont fabriqués en acier de traitement 1.7220 et sont dotés d’une bille en plastique qui permet une manipulation facile. Ces leviers sont traités et brunis pour garantir une longévité et une résistance importantes. Le levier à serrage rapide fonctionne avec un excentrique hélicoïdal logarithmique qui offre des propriétés de serrage constantes sur toute la plage de travail. Des axes d’articulation adaptés sont également disponibles dans notre gamme, ce qui permet une intégration parfaite dans différentes applications.
Notre levier à serrage rapide est disponible dans les versions simple et double.
Notre excentrique hélicoïdal est fabriqué en acier de cémentation 1.7131 (acier profilé) et est ébavuré et doté d’un début et d’une fin d’hélice marqués. Il est utilisé partout où un serrage ou un dispositif de sécurité autobloquant est requis. Son actionnement est mécanique, pneumatique ou hydraulique via un arbre central ou un levier fixé sur le côté. Même en cas de chute de pression, l’effet autobloquant est maintenu, ce qui accroît considérablement la sécurité de fonctionnement en cas de serrage pneumatique ou hydraulique.
Les ensembles de bridage norelem
norelem est une entreprise de renommée internationale, spécialisée dans la distribution de composants standardisés pour la construction de machines et d’installations. Avec sa large gamme de produits, parmi lesquels des outils de serrage, des éléments linéaires, des éléments de manœuvre et des éléments normalisés, norelem offre des solutions complètes, adaptées aux exigences industrielles les plus diverses. Nous sommes connus pour la qualité irréprochable de nos produits, le caractère innovant de nos solutions et la fiabilité de nos livraisons.
Si vous êtes à la recherche d’ensembles de bridage, nous sommes le partenaire idéal. L’une des principales raisons pour lesquelles vous devriez choisir des ensembles de bridage norelem est la qualité exceptionnelle de nos produits. L’un de nos autres atouts est la disponibilité et la livraison rapides de nos produits. Grâce à nos stocks importants, nous pouvons garantir une livraison rapide. Cela permet de minimiser les temps d’arrêt et d’assurer le bon déroulement de vos processus de production. norelem propose par ailleurs une large gamme d’ensembles de bridage de différents types et tailles, ce qui vous permet de trouver l’outil parfaitement adapté à vos besoins spécifiques.
04000 – Brides Outils de serrage
norelem présente sa gamme 04000 de brides et d’outils de serrage pour répondre à vos besoins en termes de serrage et de bridage de pièces à usiner.
Une gamme complète d’éléments de serrage
Les différents outils de serrage présentés par norelem vous offrent une facilité et une rapidité de serrage de vos pièces ainsi que des changements confortables des pièces à usiner.
Domaines d’application
Les éléments de bridage et de serrage sont principalement utilisés sur des machines d’usinage d’outils et permettent de tenir une pièce dans la position souhaitée. Les outils de serrage vous permettent un serrage rapide et régulier pour une optimisation complète de votre production, que ce soit de l’usinage, du montage de pièces ou encore du perçage.
Différents outils de serrage
Les outils de serrage peuvent servir pour des serrages individuels comme pour des opérations de serrage multiples. En fonction de vos besoins, vous pouvez choisir des outils de serrage pour serrer plusieurs pièces en même temps, usiner des pièces complexes ou encore modifier la hauteur de serrage.
Brides étagées
| Les brides étagées permettent le serrage et la fixation de différentes pièces solides sur une platine. Leur forme offre une adaptabilité à n’importe quelle forme de pièce. norelem met à votre disposition diverses brides pour répondre à vos multiples utilisations : les brides crénelées pour les réglages en hauteur, les brides réglables pour travailler sur des hauteurs de serrage différentes ou encore les brides coulissantes et ouvertes. |
Tendeur de chaîne
| Les systèmes de bridage à chaînes et tendeurs de chaîne offrent la possibilité de serrer et de fixer toutes pièces présentant des contours irréguliers – pièces cylindriques, pistons, etc. Les pièces sont serrées sans aucun décalage grâce à une force de serrage n’excédant pas les 40kN répartie de façon égale sur la pièce. |
Serrages à came
| Les serrages à came sont utilisés pour le positionnement et le serrage de vos différentes pièces avec une force de serrage constante. Un confort de prise en main, une facilité et une aisance d’utilisation des serrages à came pour régler et verrouiller comme vous le souhaitez les leviers dans la position qui convient à votre usinage. Votre production est accélérée et facilitée notamment sur les machines qui sont régulièrement entretenues ou remplacées. |
Bridages pivotants, crochets de serrage
Les bridages pivotants et les crochets de serrage permettent de placer et d’enlever vos pièces à usiner très facilement et rapidement. Vos pièces sont bien tenues en position et peu importe que ce soit du perçage, du montage ou de l’usinage, les éléments de bridage offrent un serrage rapide et régulier. Votre production est optimisée ! Les vérins et les crochets de bridage sont utilisés pour des applications nécessitant une faible force de bridage. Ils sont adaptés notamment pour le serrage de pièces par le haut. |
Excentriques de bridage
| Les excentriques de bridage permettent comme beaucoup d’éléments de serrage de maintenir une pièce à usiner en place, offrant des serrages optimaux dans diverses positions. Du fait de leur faible hauteur, les excentriques de bridage facilitent le serrage dans la construction d’outillage. norelem met à votre disposition différents excentriques de bridage et autres éléments tels que des vis excentriques ou encore des crampons plaqueurs à excentrique pour faciliter le serrage des pièces à usiner. |
Crampon plaqueur double
| Les crampons plaqueurs doubles sont très utiles pour le serrage individuel mais aussi pour le serrage multiple. Vous avez la possibilité de brider deux pièces au même moment. norelem propose des crampons plaqueurs de différentes formes pour pouvoir usiner des pièces de faible hauteur, des pièces avec un accès difficile ou encore facilement placer et enlever les pièces à usiner. |
Crampons, mors de serrage, vis et écrous de serrage
| Pour un serrage de plusieurs pièces en même temps ou bien des serrages en hauteur, les crampons, mors de serrage, vis et écrous de serrage norelem sont les outils qu’il vous faut. Ils vous permettent un usinage et un serrage des pièces sans trace ni déformation à la fin de manœuvre. Vous pouvez moduler vos serrages avec les différents outils pour étendre votre plage de serrage, serrer deux pièces en même temps, un serrage par le haut et autres usinages précis. |
Éléments de bridage pour systèmes modulaires
| Les broches de serrage, les paliers pivotants ou encore des plaques d’adaptation circulaires font partie des éléments de bridage pour systèmes modulaires qui améliorent la flexibilité de la production de votre entreprise. Ils offrent une optimisation du temps d’équipement et du temps d’utilisation de machine pour une construction d’outils flexible. Découvrez les éléments de bridage en détail juste ici. |