Cam levers
Qu'est-ce qu'un levier à serrage rapide ?
Comment fonctionne un levier à serrage rapide ?
Les multiples utilisations des leviers à serrage rapide
Les avantages d’un levier à serrage rapide
Les leviers à serrage rapide norelem
Les différentes versions de leviers à serrage rapide
Qu’est-ce qu’un levier à serrage rapide ?
Les leviers de serrage rapide, également appelés poignées de serrage rapide, permettent de serrer et de desserrer des vis, sans utilisation d’autres clefs ou outils spéciaux.
Les leviers à serrage rapide sont utilisés principalement pour des serrages d’éléments dans des espaces réduits, la position du levier est alors bien définie et réglée à l’aide d’un tournevis.
Grâce à l’excentrique de serrage du levier, la tension exercée peut être établie comme supprimée rapidement.
Afin de répondre à tous vos besoins d’usinage, norelem propose une large gamme de leviers à serrage rapide de différentes formes et matières.
Comment fonctionne un levier à serrage rapide ?
Un levier à serrage rapide est composé de différents éléments :
- Une poignée
- Une rondelle de pression
- Un axe d’articulation
- Un goujon et une rondelle
Les différentes parties du levier peuvent être constituées de différents matériaux tels que l’acier, l’aluminium, l’inox ou encore le polyamide.
Le fonctionnement d'un levier à serrage rapide est conçu pour permettre une fixation rapide et fiable des pièces. Lorsque le levier de serrage est en position de repos, il se trouve en état stable, sans aucune tension ou force sur le composant à fixer. Lorsque le levier est actionné, l’excentrique est mis en rotation et va effectuer des mouvements circulaires autour du point de rotation. Une fois la poignée baissée en position horizontale, le tout est serré. Pour desserrer les éléments, il suffit de faire la manipulation à l’inverse en relevant la poignée en position verticale.
Les multiples utilisations des leviers à serrage rapide
Ces leviers sont utiles pour des machines et équipements qui sont régulièrement entretenus ou remplacés. En effet, les leviers de serrage permettent de facilement desserrer puis de resserrer les pièces pour pouvoir nettoyer les machines dans tous les recoins.
Très utilisés dans le monde de la mécanique et de la construction ou encore dans l’automobile pour leur polyvalence, les leviers à serrage rapide permettent de serrer, brider, ou encore fixer des machines, des dispositifs ou autres appareils.
Les avantages d’un levier à serrage rapide
Une particularité du levier à serrage rapide, est qu’il offre une possibilité de régler individuellement la position de serrage afin de parfaire vos usinages précis. Cela est possible grâce à un filetage fin pour trouver la position de serrage optimale pour le levier.
L’utilisation des leviers à serrage présente de nombreux avantages pour vos usinages :
- L’efficacité et la rapidité d’utilisation – la fonction de serrage rapide permet de relâcher ou de rétablir un serrage rapidement ce qui permet de considérablement gagner du temps lors de l’usinage.
- Un effet autobloquant – lorsque le levier est sur le point d’atteindre le point de serrage, une fonction autobloquante va être activée pour garantir une fixation stable de la pièce et ainsi plus de sécurité. Cela permet de prévenir aussi l’endommagement de pièces.
- Multitude d’utilisations – non seulement utilisés dans des domaines tels que la mécanique ou la construction, les leviers de serrage sont aussi utilisés dans le travail du bois, la technique médicale et d’autres domaines.
- Le contrôle sur la force de serrage – dans les usinages et travaux nécessitant un ajustement précis, les leviers à serrage rapide offrent, par leur conception, un contrôle précis de la force de serrage exercée sur la pièce.
- Une adaptabilité individuelle – grâce au filetage fin, vous pourrez régler la position de serrage à votre guise.
- Un élément peu encombrant – les leviers de serrage rapide peuvent s’utiliser dans des applications où l’espace est restreint.
Les leviers à serrage rapide norelem
Afin de répondre à tous vos besoins et exigences d’usinage, norelem propose une large gamme de leviers à serrage rapide.
Le choix des tailles de filetage permet une adaptation précise à vos exigences. Les leviers ont une taille de filetage allant de M3 à M10. Vous pouvez filtrer la taille du filetage directement dans les filtres en haut de la page. La longueur du filetage est aussi disponible entre 10 et 50mm.
En fonction des besoins et applications, les leviers sont disponibles en différents matériaux : en acier, en acier inoxydable, en aluminium ou en polyamide.
L'assortiment comprend également une multitude d'options de couleur, dont le rouge rubis RAL 3003, le noir et le rouge signalisation RAL3020. Avec différents types de filetage (mâle ou femelle) et la possibilité d'un réglage individuel, les leviers à serrage rapide de norelem sont extrêmement adaptables.
Les différentes versions de leviers à serrage rapide
norelem propose différents modèles de leviers à serrage rapide, découvrez celui qui vous convient parmi :
- Levier à serrage rapide en acier
- Levier à serrage rapide avec taraudage
- Levier à serrage rapide avec filetage
- Levier à serrage rapide avec rondelle de pression : la surface de la rondelle de pression est légèrement graissée (conformément à la FDA) lors de la livraison, ce qui convient tout de même aux industries alimentaires et pharmaceutiques.
- Levier à serrage rapide avec poignée en plastique
- Levier à serrage rapide avec insert fileté : les leviers réglables sont davantage utilisés lorsque le serrage doit être obtenu avec une position du levier bien définie. La position finale est réglée avec un tournevis.
L’assortiment de norelem
norelem propose un large panel de levier à serrage afin de répondre à vos besoins d’usinage précis. Découvrez dès maintenant et commandez en ligne les leviers à serrage rapide norelem !
Notre équipe expérimentée est toujours disponible pour répondre à vos questions et vous aider à choisir le poussoir à ressort approprié pour votre application personnelle. Contactez-nous dès aujourd’hui.
norelem est votre partenaire fiable pour vos composants standard destinés à la construction et à l’ingénierie mécanique.
04000 – Brides Outils de serrage
norelem présente sa gamme 04000 de brides et d’outils de serrage pour répondre à vos besoins en termes de serrage et de bridage de pièces à usiner.
Une gamme complète d’éléments de serrage
Les différents outils de serrage présentés par norelem vous offrent une facilité et une rapidité de serrage de vos pièces ainsi que des changements confortables des pièces à usiner.
Domaines d’application
Les éléments de bridage et de serrage sont principalement utilisés sur des machines d’usinage d’outils et permettent de tenir une pièce dans la position souhaitée. Les outils de serrage vous permettent un serrage rapide et régulier pour une optimisation complète de votre production, que ce soit de l’usinage, du montage de pièces ou encore du perçage.
Différents outils de serrage
Les outils de serrage peuvent servir pour des serrages individuels comme pour des opérations de serrage multiples. En fonction de vos besoins, vous pouvez choisir des outils de serrage pour serrer plusieurs pièces en même temps, usiner des pièces complexes ou encore modifier la hauteur de serrage.
Brides étagées
| Les brides étagées permettent le serrage et la fixation de différentes pièces solides sur une platine. Leur forme offre une adaptabilité à n’importe quelle forme de pièce. norelem met à votre disposition diverses brides pour répondre à vos multiples utilisations : les brides crénelées pour les réglages en hauteur, les brides réglables pour travailler sur des hauteurs de serrage différentes ou encore les brides coulissantes et ouvertes. |
Tendeur de chaîne
| Les systèmes de bridage à chaînes et tendeurs de chaîne offrent la possibilité de serrer et de fixer toutes pièces présentant des contours irréguliers – pièces cylindriques, pistons, etc. Les pièces sont serrées sans aucun décalage grâce à une force de serrage n’excédant pas les 40kN répartie de façon égale sur la pièce. |
Serrages à came
| Les serrages à came sont utilisés pour le positionnement et le serrage de vos différentes pièces avec une force de serrage constante. Un confort de prise en main, une facilité et une aisance d’utilisation des serrages à came pour régler et verrouiller comme vous le souhaitez les leviers dans la position qui convient à votre usinage. Votre production est accélérée et facilitée notamment sur les machines qui sont régulièrement entretenues ou remplacées. |
Bridages pivotants, crochets de serrage
Les bridages pivotants et les crochets de serrage permettent de placer et d’enlever vos pièces à usiner très facilement et rapidement. Vos pièces sont bien tenues en position et peu importe que ce soit du perçage, du montage ou de l’usinage, les éléments de bridage offrent un serrage rapide et régulier. Votre production est optimisée ! Les vérins et les crochets de bridage sont utilisés pour des applications nécessitant une faible force de bridage. Ils sont adaptés notamment pour le serrage de pièces par le haut. |
Excentriques de bridage
| Les excentriques de bridage permettent comme beaucoup d’éléments de serrage de maintenir une pièce à usiner en place, offrant des serrages optimaux dans diverses positions. Du fait de leur faible hauteur, les excentriques de bridage facilitent le serrage dans la construction d’outillage. norelem met à votre disposition différents excentriques de bridage et autres éléments tels que des vis excentriques ou encore des crampons plaqueurs à excentrique pour faciliter le serrage des pièces à usiner. |
Crampon plaqueur double
| Les crampons plaqueurs doubles sont très utiles pour le serrage individuel mais aussi pour le serrage multiple. Vous avez la possibilité de brider deux pièces au même moment. norelem propose des crampons plaqueurs de différentes formes pour pouvoir usiner des pièces de faible hauteur, des pièces avec un accès difficile ou encore facilement placer et enlever les pièces à usiner. |
Crampons, mors de serrage, vis et écrous de serrage
| Pour un serrage de plusieurs pièces en même temps ou bien des serrages en hauteur, les crampons, mors de serrage, vis et écrous de serrage norelem sont les outils qu’il vous faut. Ils vous permettent un usinage et un serrage des pièces sans trace ni déformation à la fin de manœuvre. Vous pouvez moduler vos serrages avec les différents outils pour étendre votre plage de serrage, serrer deux pièces en même temps, un serrage par le haut et autres usinages précis. |
Éléments de bridage pour systèmes modulaires
| Les broches de serrage, les paliers pivotants ou encore des plaques d’adaptation circulaires font partie des éléments de bridage pour systèmes modulaires qui améliorent la flexibilité de la production de votre entreprise. Ils offrent une optimisation du temps d’équipement et du temps d’utilisation de machine pour une construction d’outils flexible. Découvrez les éléments de bridage en détail juste ici. |