Chain clamp
TENDEURS DE CHAÎNE
Un serrage et une fixation sûrs des pièces irrégulières
Nos tendeurs de chaîne permettent un serrage et une fixation sûrs des pièces présentant des formes et des contours irréguliers.
Ils sont principalement utilisés dans la construction de machines et d’installations. Grâce à leur utilisation flexible, il est possible de fixer des
pièces complexes sans dispositifs de bridage spéciaux. Nos tendeurs de chaîne sont particulièrement adaptés aux
pièces cylindriques, corps de vanne et pistons.
Structure et fonctionnement
Un tendeur de chaîne est constitué de plusieurs composants principaux qui, ensemble, exercent une force de serrage uniforme sur la pièce à usiner :
|
Détails techniques
Crochet de bridage
Caractéristique | Dimension [mm] |
|---|---|
Largeur | 34 / 44 |
Hauteur totale | 122–153 |
Hauteur du crochet | 18 / 31 |
Hauteur du corps de base | 100–118 |
Profondeur | 46,5 / 61,5 |
Chaîne à rouleaux
Caractéristique | Dimension [mm] |
|---|---|
Longueur | 125–1 000 |
Pas | 15,875 / 25,4 |
Hauteur | 20 / 32,6 |
Largeur | 13 / 25 |
Contre-butée
Caractéristique | Dimension [mm] |
|---|---|
Filetage | M12 / M16 |
Largeur | 34 / 44 |
Hauteur totale | 110–146 |
Course | 25–36 |
Profondeur | 50 / 64 |
Logement | 21 / 29 |
Hauteur du pied | 18 / 25 |
Accessoires
Les accessoires suivants peuvent être utilisés pour l’extension et l’adaptation du tendeur de chaîne :
Chaîne à rouleaux en acier
Les longueurs de chaîne supplémentaires permettent de s’adapter manière flexible aux différents diamètres et formes des pièces à usiner.
Avantages:
- Un allongement flexible de la chaîne grâce aux maillons de fermeture
- Un faible allongement de la chaîne grâce à la précontrainte
- Une résistance élevée aux salissures et aux changements de température
Réf. | L [mm] | Pas [mm] | G [mm] | Force de serrage max. [kN] |
|---|---|---|---|---|
04211-03-150125 | 125 | 15,875 | 15 | 15 |
04211-03-150250 | 250 | 15,875 | 15 | 15 |
04211-03-150500 | 500 | 15,875 | 15 | 15 |
04211-03-151000 | 1 000 | 15,875 | 15 | 15 |
04211-03-400125 | 125 | 25,400 | 21 | 40 |
04211-03-400250 | 250 | 25,400 | 21 | 40 |
04211-03-400500 | 500 | 25,400 | 21 | 40 |
04211-03-401000 | 1 000 | 25,400 | 21 | 40 |
Tendeur en acier
Ce tendeur sert à précontraindre le module tendeur de chaîne. Il se fixe au moyen de deux maillons de fermeture
intégrés dans la chaîne. En tournant la vis H, la chaîne est tendue, et le jeu causé par
l’allongement de la chaîne est compensé.
Avantages:
- Une précontrainte optimale de la chaîne
- Une réduction de l’allongement des chaînes longues
Remarque : pour les longueurs de chaîne supérieures à 3 m, il est recommandé d’utiliser des tendeurs.
Vé 120° en acier
Le positionnement flexible des vés sur la table de machine-outil permet une utilisation optimale du kit de tendeurs de chaîne.
Les vés sont fixés à l’aide d’écrous pour rainures en T conformément à la norme DIN 508. Si besoin, les vés peuvent être alignés avec précision sur la
table de machine-outil à l’aide d’un tasseau.
04000 – Brides Outils de serrage
norelem présente sa gamme 04000 de brides et d’outils de serrage pour répondre à vos besoins en termes de serrage et de bridage de pièces à usiner.
Une gamme complète d’éléments de serrage
Les différents outils de serrage présentés par norelem vous offrent une facilité et une rapidité de serrage de vos pièces ainsi que des changements confortables des pièces à usiner.
Domaines d’application
Les éléments de bridage et de serrage sont principalement utilisés sur des machines d’usinage d’outils et permettent de tenir une pièce dans la position souhaitée. Les outils de serrage vous permettent un serrage rapide et régulier pour une optimisation complète de votre production, que ce soit de l’usinage, du montage de pièces ou encore du perçage.
Différents outils de serrage
Les outils de serrage peuvent servir pour des serrages individuels comme pour des opérations de serrage multiples. En fonction de vos besoins, vous pouvez choisir des outils de serrage pour serrer plusieurs pièces en même temps, usiner des pièces complexes ou encore modifier la hauteur de serrage.
Brides étagées
| Les brides étagées permettent le serrage et la fixation de différentes pièces solides sur une platine. Leur forme offre une adaptabilité à n’importe quelle forme de pièce. norelem met à votre disposition diverses brides pour répondre à vos multiples utilisations : les brides crénelées pour les réglages en hauteur, les brides réglables pour travailler sur des hauteurs de serrage différentes ou encore les brides coulissantes et ouvertes. |
Tendeur de chaîne
| Les systèmes de bridage à chaînes et tendeurs de chaîne offrent la possibilité de serrer et de fixer toutes pièces présentant des contours irréguliers – pièces cylindriques, pistons, etc. Les pièces sont serrées sans aucun décalage grâce à une force de serrage n’excédant pas les 40kN répartie de façon égale sur la pièce. |
Serrages à came
| Les serrages à came sont utilisés pour le positionnement et le serrage de vos différentes pièces avec une force de serrage constante. Un confort de prise en main, une facilité et une aisance d’utilisation des serrages à came pour régler et verrouiller comme vous le souhaitez les leviers dans la position qui convient à votre usinage. Votre production est accélérée et facilitée notamment sur les machines qui sont régulièrement entretenues ou remplacées. |
Bridages pivotants, crochets de serrage
Les bridages pivotants et les crochets de serrage permettent de placer et d’enlever vos pièces à usiner très facilement et rapidement. Vos pièces sont bien tenues en position et peu importe que ce soit du perçage, du montage ou de l’usinage, les éléments de bridage offrent un serrage rapide et régulier. Votre production est optimisée ! Les vérins et les crochets de bridage sont utilisés pour des applications nécessitant une faible force de bridage. Ils sont adaptés notamment pour le serrage de pièces par le haut. |
Excentriques de bridage
| Les excentriques de bridage permettent comme beaucoup d’éléments de serrage de maintenir une pièce à usiner en place, offrant des serrages optimaux dans diverses positions. Du fait de leur faible hauteur, les excentriques de bridage facilitent le serrage dans la construction d’outillage. norelem met à votre disposition différents excentriques de bridage et autres éléments tels que des vis excentriques ou encore des crampons plaqueurs à excentrique pour faciliter le serrage des pièces à usiner. |
Crampon plaqueur double
| Les crampons plaqueurs doubles sont très utiles pour le serrage individuel mais aussi pour le serrage multiple. Vous avez la possibilité de brider deux pièces au même moment. norelem propose des crampons plaqueurs de différentes formes pour pouvoir usiner des pièces de faible hauteur, des pièces avec un accès difficile ou encore facilement placer et enlever les pièces à usiner. |
Crampons, mors de serrage, vis et écrous de serrage
| Pour un serrage de plusieurs pièces en même temps ou bien des serrages en hauteur, les crampons, mors de serrage, vis et écrous de serrage norelem sont les outils qu’il vous faut. Ils vous permettent un usinage et un serrage des pièces sans trace ni déformation à la fin de manœuvre. Vous pouvez moduler vos serrages avec les différents outils pour étendre votre plage de serrage, serrer deux pièces en même temps, un serrage par le haut et autres usinages précis. |
Éléments de bridage pour systèmes modulaires
| Les broches de serrage, les paliers pivotants ou encore des plaques d’adaptation circulaires font partie des éléments de bridage pour systèmes modulaires qui améliorent la flexibilité de la production de votre entreprise. Ils offrent une optimisation du temps d’équipement et du temps d’utilisation de machine pour une construction d’outils flexible. Découvrez les éléments de bridage en détail juste ici. |