{"product":{"productId":"agid.20123","price":71.97,"name":"Clamp straps, adjustable, Form A"},"currency":"EUR"}
Description
Matière
Steel.
Finition
Tempered and electro zinc-plated.
Nota
These adjustable clamp straps can be quickly and infinitely adapted to the clamping situation. The clamp straps have different heel types both sides enabling the best end to be selected depending on the specific application. These extremely versatile clamp straps are suitable for use by metal cutting or non-cutting machining and also for press and injection-moulding applications.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.