{"product":{"productId":"agid.20128","price":23.13,"name":"Heel supports, adjustable for clamp straps"},"currency":"EUR"}
Matière
Carbon steel.
Finition
Body tempered and electro zinc-plated.
Support bolt tempered, grade 8.8.
Support bolt tempered, grade 8.8.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Carbon steel.
Finition
Body tempered and electro zinc-plated.
Support bolt tempered, grade 8.8.
Support bolt tempered, grade 8.8.
Nota
These adjustable heel supports consist of support plate, support bolt and fastening screws for the strap heel support.
Adjustable heel supports are used to increase the clamping height of the clamp strap assemblies.
Adjustable heel supports are used to increase the clamping height of the clamp strap assemblies.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.