FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Excentrique de bridage en acier de traitement.
Six pans en laiton.
Manette indexable en thermoplastique haute performance, renforcé de fibre de verre.
Finition
Excentrique de bridage bruni.
Manette indexable gris foncé RAL 7021.
Nota
Ces excentriques de bridage avec manette indexable peuvent être utilisés de manière polyvalente pour le serrage sans outil. Grâce à leur manette indexable intégrée, de nombreux éléments peuvent être serrés en quelques secondes seulement. L’écrou de serrage en laiton garantit un serrage extrêmement ferme et sûr des pièces à usiner tout en respectant leur matériau. L’utilisation simultanée de plusieurs excentriques de bridage avec manette indexable permet même d’équiper des palettes entières.

Le sens de rotation recommandé pour le serrage est le sens horaire. Le repère sur l’excentrique de bridage doit se trouver à droite à l’issue du serrage. (Vissez la vis excentrique jusqu’à la butée, puis dévissez-la d’un tour).

«°S°» = distance entre la pièce à usiner et le centre du filetage (vis de serrage).
Montage
Processus de serrage :
1. Vissez la vis excentrique jusqu’à la butée.
2. Dévissez ensuite la vis excentrique d’un tour.
3. Insérez la pièce à usiner.
4. Tournez la vis excentrique dans le sens horaire pour serrer la pièce. (Le repère sur l’excentrique de bridage doit se trouver à droite à l’issue du serrage).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought