FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Vis de serrage traitée, classe de résistance 10.9.
Élément à six pans en acier de cémentation.
Finition
Vis excentrique bruni.
Élément à six pans trempé et bruni.
Nota
Les éléments de bridage à six pans variables permettent de minimiser les coûts des dispositifs de serrage. Sans avoir à déplacer l’alésage, il est désormais possible de moduler la plage de serrage à l’intérieur d’un diamètre de 17 mm, par une simple rotation de l’élément à six pans variable.
Sur demande
Vis de rechange pour excentrique.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought