{"product":{"productId":"agid.32795","price":245.76,"name":"Risers with quick lock for compact power clamps"},"currency":"EUR"}
Matière
Carbon steel.
Finition
Tempered, black electro zinc-plated.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Carbon steel.
Finition
Tempered, black electro zinc-plated.
Nota
When using the clamping element without a DIN 508 T-slot nut, the tensile strength of the mounting plate must be at least 900 N/mm².
Recommendation: construct a maximum of 2 intermediate elements on top of each other.
Recommendation: construct a maximum of 2 intermediate elements on top of each other.
Avantages
The quick-lock mechanism enables the risers to be connected to each other and to the compact power clamp without screws.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.