Hook clamp with mounting bracket QT steel 04374-0826
- Bride de serrage rallongée
- Montable horizontalement ou verticalement
- Utilisation flexible
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs
- Faible encombrement
Unité de vente
€171.43
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Crochet de bridage
Modèle 1
avec butée angulaire
Matériau
du corps de base
acier de traitement
D=Thread
M8
A
48
B
31
B1
22,5
B2
14
B3
7,5
B4
26
B5
3
D1
8,4
D2
20
D3
34
F
max. kN
6,5
H
65
H1
53
H2
30
H3
21
L
64
M
12
S
5
SW
6
Tightening
torque
max. Nm
15
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
Crochet et vis de serrage : acier de traitement, traité.
Finition
Bruni.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.