FR
Sélectionnez votre langue
3 Résultats

Description

Matière

Adapter plate steel.

Wedges steel 1.0715 or stainless steel 1.4305.

Finition
Adapter plate electro zinc-plated.
Wedges black oxidised or blank.
Nota
The adapter plates enable the toggle clamp to be compatible with hole pattern 3 or 4, for hole grid plates or plates with Ø16 mm, Ø20 mm or Ø28 mm holes.
The clamping pin parts lock in the hole when the cap screw is turned.

D'autres clients ont également acheté