Palier pivotant avec vis sans tête acier bruni 04757-3006X04
- Serrage indirect
Unité de vente
6,47 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Palier pivotant
Modèle 1
avec vis sans tête
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
bruni
D1=Diamètre extérieur
30
D=Filetage
M6
H=Hauteur
20
L=longueur de filetage
4
Code acier
1.0718
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Palier pivotant en acier 1.0715.
Tige filetée en acier.
Tige filetée en acier.
Finition
Palier pivotant bruni.
Tige filetée zinguée.
Tige filetée zinguée.
Nota
Les paliers pivotants sont utilisés en association avec des plaques et des bridages à came pour un serrage indirect.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.