{"product":{"productId":"agid.21510","price":23.01,"name":"Draw bolts for pneumatic pull clamps"},"currency":"EUR"}
Matière
Carbon steel.
Finition
Tempered and black oxidised.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Carbon steel.
Finition
Tempered and black oxidised.
Nota
These draw bolts for the pneumatic pull clamp are screwed directly into the workpiece. This enables the workpiece to be quickly connected to and released from the pull clamp over a pneumatic valve.
The system can also be used as a zero-point clamping system.
The system can also be used as a zero-point clamping system.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.