FR
Sélectionnez votre langue
2 Résultats

Description

Description du produit
Plaques d'adaptation pour une utilisation flexible des éléments de bridage et de la butée fixe sur des rainures en T.
Matière
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Nota
Les plaques d'adaptation peuvent être fixées via différentes interfaces.

La version non percée peut être utilisée par le client pour la finition.
Avantages
- Réglage fin sur rainures en T.
- Modèle stable.
Indication de dessin
Forme A : non percée
Forme B : percée

Other customers also bought