FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bague d’adaptation
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
traitée
D
24
D1
25
G
M18x1,5
H
10
H1
5
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
Description du produit
Des bagues d'adaptation peuvent être utilisées pour la réduction aux différents diamètres d'ajustement. Cela permet de positionner différents éléments de bridage sur les dispositifs à trame modulaire.
Matière
Acier de traitement.
Finition
Trempé.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté