{"product":{"productId":"agid.31063","price":132,"name":"Flat clamps with cam, Form C, without locating pin, with tension lever"},"currency":"EUR"}
Description
Description du produit
Form C without locating pin, with tension lever.
Matière
Carbon steel.
Finition
Black oxidised.
Nota
By Form C, the tension lever can be
user-friendly aligned in 30° increments
by loosening the grub screw.
user-friendly aligned in 30° increments
by loosening the grub screw.
Montage
See drawing (Form A).
Avantages
- Compact and flat design
- Quick and easy clamping of components
- Quick and easy clamping of components
Indication de dessin
1) Clamping start position
2) Clamping end position
3) Grub screw
2) Clamping end position
3) Grub screw
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.