{"product":{"productId":"agid.31053","price":193.94,"name":"Low-profile clamps"},"currency":"EUR"}
Matière
Steel.
Finition
Hardened, black oxidised.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Steel.
Finition
Hardened, black oxidised.
Nota
Due to their flat construction, these handy low-profile clamps are suitable for machining the majority of workpiece dimensions. Due to the wedge effect, the hardened jaws clamp simultaneously forwards and downwards.
The clamping forces F and F1 are achieved under optimum configuration and utilisation of the maximum fastening screw tightening torque.
Supplied in pairs.
The clamping forces F and F1 are achieved under optimum configuration and utilisation of the maximum fastening screw tightening torque.
Supplied in pairs.
Contenu de la livraison
- 2x low-profile clamps.
- 4x DIN EN ISO 4762-10.9 fastening screws.
- 4x DIN 508 T-slot nuts.
- 2x ISO 2936 hex socket keys.
- 4x DIN EN ISO 4762-10.9 fastening screws.
- 4x DIN 508 T-slot nuts.
- 2x ISO 2936 hex socket keys.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.