{"product":{"productId":"agid.15154","price":28.46,"name":"Rack plates"},"currency":"EUR"}
Matière
Carbon steel.
Finition
Black oxidised.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Carbon steel.
Finition
Black oxidised.
Nota
Rack plates are used to position stepped and standard toe clamps.
The holes (G) for DIN 912 socket head screws is used to fasten the rack plate to suitable base elements. The tapped hole (F) is used to secure the toe clamps.
The holes (G) for DIN 912 socket head screws is used to fasten the rack plate to suitable base elements. The tapped hole (F) is used to secure the toe clamps.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.