{"product":{"productId":"agid.26583","price":406.98,"name":"Robust side clamps, steel, flat"},"currency":"EUR"}
Matière
Body carbon steel.
Jaw plates mild steel.
Jaw plates mild steel.
Finition
Body black oxidised.
Jaw plates case hardened.
Jaw plates case hardened.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Body carbon steel.
Jaw plates mild steel.
Jaw plates mild steel.
Finition
Body black oxidised.
Jaw plates case hardened.
Jaw plates case hardened.
Nota
Both sides of the jaw plates can be used. Smooth side for machined faces, serrated side for rough faces. Two screws should be used to secure the robust side clamp to the machine table. Depending on the slot width, the screws for T-slots 07040 make suitable mounting screws. These must be ordered separately.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.