{"product":{"productId":"agid.24266","price":129.02,"name":"Crampons plaqueurs avec excentrique"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Montage
1. Insérez la vis d'arrêt dans la douille à collerette, l'excentrique de bridage et l'ensemble de bridage et vissez fermement sur la plaque de base.
2. La pièce à usiner est fixée en serrant l'excentrique de bridage à l'aide d'une clé plate.
2. La pièce à usiner est fixée en serrant l'excentrique de bridage à l'aide d'une clé plate.
Avantages
- Design compact
- Serrage simple et rapide de composants
- Fonction de plaquage
- Serrage simple et rapide de composants
- Fonction de plaquage
Indication de dessin
1) Vis d'arrêt
2) Douille à collerette
3) Excentrique de bridage
4) Ensemble de bridage
2) Douille à collerette
3) Excentrique de bridage
4) Ensemble de bridage
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.