{"product":{"productId":"agid.21515","price":263.48,"name":"Side clamps with support, Form B, with prism jaw"},"currency":"EUR"}
Description
Matière
Steel.
Finition
Case-hardened and black oxidised.
Nota
Tightening the ball-end thrust screw moves the jaw plates forwards. The workpiece is pushed against the fixed stop and simultaneously forced down onto the seating face. This side clamp has a ground seating face and tapped hole for adjustable support elements.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.