FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Steel.
Finition
black oxide finish
Nota
Extensions to expand the clamping range. By using extensions, the clamping range can be increased to 20 - 40 mm or 40 - 60 mm.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté