{"product":{"productId":"agid.31113","price":217.45,"name":"Règle à rainures pour vérin de bridage flexible"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier.
Finition
bruni
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier.
Finition
bruni
Nota
La règle à rainures permet d'atteindre n'importe quelle position sur la table de machine.
Avec rainure en T de 14 mm. Convient pour des intervalles entre les rainures en T de 63, 100 et 125 mm.
Avec rainure en T de 14 mm. Convient pour des intervalles entre les rainures en T de 63, 100 et 125 mm.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.