{"product":{"productId":"agid.32080","price":168.95,"name":"Swing clamps miniwith locking function"},"currency":"EUR"}
Matière
Body QT steel.
Grip plastic.
Clamping spindle brass.
Grip plastic.
Clamping spindle brass.
Finition
Body tempered and nickel-plated.
Grip orange.
Grip orange.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Description du produit
Swing clamps are mainly used where the clamping points must be free when the workpiece is loaded or removed.
When the end position of the clamping position is reached, a click can be heard and felt.
When the end position of the clamping position is reached, a click can be heard and felt.
Matière
Body QT steel.
Grip plastic.
Clamping spindle brass.
Grip plastic.
Clamping spindle brass.
Finition
Body tempered and nickel-plated.
Grip orange.
Grip orange.
Indication de dessin
1) Unclamped position
2) Clamp travel
3) Clamping start position
4) Clamped position
2) Clamp travel
3) Clamping start position
4) Clamped position
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.