{"product":{"productId":"agid.32084","price":147.64,"name":"Swing clamps, mini, with cam lever"},"currency":"EUR"}
Matière
Carbon steel.
Finition
hardened and tempered and black oxidised or nickel-plated.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Carbon steel.
Finition
hardened and tempered and black oxidised or nickel-plated.
Nota
Swing clamps are used where the clamping points must be free when the workpiece is loaded or removed.
* Admissible hand force for the handle.
* Admissible hand force for the handle.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.