Matière
Acier de traitement.
Finition
Corps de base bruni.
Tige traitée et brunie.
Bras de serrage traité et bruni.
Tige traitée et brunie.
Bras de serrage traité et bruni.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Description du produit
Les vérins de bridage pivotants modèle lourd avec course de serrage prolongée sont particulièrement adaptés aux opérations de serrage automatisées.
Au début de l'opération de serrage, le bras de serrage effectue un mouvement de pivotement de 90° vers le bas grâce à la courbe de commande intégrée. À la suite de ce mouvement, la course de serrage est linéaire vers le bas.
Au début de l'opération de serrage, le bras de serrage effectue un mouvement de pivotement de 90° vers le bas grâce à la courbe de commande intégrée. À la suite de ce mouvement, la course de serrage est linéaire vers le bas.
Matière
Acier de traitement.
Finition
Corps de base bruni.
Tige traitée et brunie.
Bras de serrage traité et bruni.
Tige traitée et brunie.
Bras de serrage traité et bruni.
Consignes d´utilisation
Actionnement au moyen d’une clé à chocs à couple réglable ou manuel à l’aide d’une clé de serrage.
En cas d’actionnement automatisé, par ex. par clé à chocs à couple réglable, il convient d’utiliser au maximum 50 % du couple de serrage maximal indiqué ou de la force de serrage maximale indiquée pour l’ouverture et le serrage.
En cas d’actionnement automatisé, par ex. par clé à chocs à couple réglable, il convient d’utiliser au maximum 50 % du couple de serrage maximal indiqué ou de la force de serrage maximale indiquée pour l’ouverture et le serrage.
Avantages
Automatisables
Forces de serrage élevées
Serrage rapide
Grande rigidité
Forces de serrage élevées
Serrage rapide
Grande rigidité
Indication de dessin
1) Course de pivotement
2) Course de serrage
3) Pivotant à gauche
4) Pivotant à droite
2) Course de serrage
3) Pivotant à gauche
4) Pivotant à droite
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.