FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Excentrique de bridage
Modèle 1
combinable
Matériau du corps de base
acier
D=Filetage
M8
Accessoires NLM
04521-10-1013
B
19
Couple de serrage max. Nm
28
Force de serrage kN
8,9
H
12,7
H1
15,7
H2
6,4
H3 max.
21,4
L
43,2
L1
25,4
L2
19
S
1,5
S1 (course de serrage)
1,6
SW
5
SW1
7
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Corps traité et bruni.
Plaque de bridage : cémentée et plaquée laiton.
Nota
Grâce au crampon plaqueur combiné à came, on peut réaliser des bridages multiples économiques et peu encombrants. En configuration de bridage multiple, la face arrière du corps peut servir de butée.
Le montage se fait de préférence dans une rainure d’une cote B +0,05 mm. La hauteur d’attaque des plaques de bridage peut être modulée par la profondeur de la rainure.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté