Matière
Éléments de base et support acier de cémentation.
Cales d‘appui acier.
Mors de serrage acier spécial.
Broche de serrage acier à outils.
Cales d‘appui acier.
Mors de serrage acier spécial.
Broche de serrage acier à outils.
Finition
Éléments de base et supports brunis.
Cales d'appui, naturelles.
Mors de serrage, naturels.
Broche de serrage trempée, naturelle.
Cales d'appui, naturelles.
Mors de serrage, naturels.
Broche de serrage trempée, naturelle.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Éléments de base et support acier de cémentation.
Cales d‘appui acier.
Mors de serrage acier spécial.
Broche de serrage acier à outils.
Cales d‘appui acier.
Mors de serrage acier spécial.
Broche de serrage acier à outils.
Finition
Éléments de base et supports brunis.
Cales d'appui, naturelles.
Mors de serrage, naturels.
Broche de serrage trempée, naturelle.
Cales d'appui, naturelles.
Mors de serrage, naturels.
Broche de serrage trempée, naturelle.
Nota
Étau de serrage 5 axes adapté pour la fixation sur plaques à trous. Le système de serrage 5 axes permet un accès libre aux 5 faces de la pièce grâce à la profondeur de serrage de 8 mm. Cet étau dispose d’une course réglable en standard de 22 à 236 mm extensible à volonté en utilisant les broches rallonges 41065 proposées en option.
La force de serrage (42 kN max) est appliquée là où elle est nécessaire grâce à la broche de serrage située juste sous la pièce.
L’emploi de broches de serrage permet un maintien sûr de la pièce et autorise des efforts de coupe élevés.
La fixation sur la plaque à trous peut être assurée par l’utilisation de vis calibrées 07533.
Les broches rallonges L=60 et L=120 sont incluses dans l’ensemble de l'étau 5 axes.
* La hauteur de serrage peut être augmentée en utilisant les entretoises de hauteur 41020 ou 41030.
La force de serrage (42 kN max) est appliquée là où elle est nécessaire grâce à la broche de serrage située juste sous la pièce.
L’emploi de broches de serrage permet un maintien sûr de la pièce et autorise des efforts de coupe élevés.
La fixation sur la plaque à trous peut être assurée par l’utilisation de vis calibrées 07533.
Les broches rallonges L=60 et L=120 sont incluses dans l’ensemble de l'étau 5 axes.
* La hauteur de serrage peut être augmentée en utilisant les entretoises de hauteur 41020 ou 41030.
Accessoire
Butée réglable 41070
Vis calibrées 07533
Vis calibrées 07533
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.