Matière
Tête de bridage ronde en acier de traitement.
Vis à tête cylindrique en acier.
Vis à tête cylindrique en acier.
Finition
Tête de bridage ronde brunie.
Vis à tête cylindrique classe de résistance 10.9.
Vis à tête cylindrique classe de résistance 10.9.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Tête de bridage ronde en acier de traitement.
Vis à tête cylindrique en acier.
Vis à tête cylindrique en acier.
Finition
Tête de bridage ronde brunie.
Vis à tête cylindrique classe de résistance 10.9.
Vis à tête cylindrique classe de résistance 10.9.
Nota
Pour le serrage de pièces cylindriques d‘un diamètre de 30 à 200 mm. Se fixe directement sur le mors de serrage standard ou sur le mors de serrage brut adapté à la situation.
Accessoire
Broches de serrage 41060
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.