{"product":{"productId":"agid.27832","price":115.19,"name":"Attachment jaws with prism for fixed jaws DS and ES"},"currency":"EUR"}
Matière
Tool steel.
Finition
Hardened and ground (HRC 55).
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Tool steel.
Finition
Hardened and ground (HRC 55).
Nota
Attachment jaws with prism are used for clamping round workpieces. With the longitudinal slot on the back, they can be aligned exactly on the ES and DS fixed jaws.
Utilisation
The attachment jaws with prism are screwed onto the ES and DS fixed stops.
Avantages
The attachment jaws with prism ensure repeat accuracy when clamping workpieces.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.