{"product":{"productId":"agid.27834","price":18.1,"name":"Workpiece stops for multi-clamping system"},"currency":"EUR"}
Matière
Carbon steel.
Finition
Tempered and flat faces ground (HRC 32).
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Carbon steel.
Finition
Tempered and flat faces ground (HRC 32).
Nota
Workpieces can be positioned laterally using the workpiece stops for multi-clamping systems.
Utilisation
The end stop can be mounted laterally on both surfaces of the fixed jaws.
Avantages
Flexible adjustment with the elongated hole.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.