Matière
Acier de cémentation.
Finition
Corps de base oxydé.
Surfaces fonctionnelles cémentées, trempées et rectifiées.
Surfaces fonctionnelles cémentées, trempées et rectifiées.
Afficher plus
Afficher moins
Plaque de base universelle pour module 5 axes UNILOCK, grand modèle, à pas de 80 mm
à partir de
€898.36
hors TVA
hors frais d’envoi
Plaque de base universelle pour module 5 axes UNILOCK, petit modèle, à pas de 80 mm
à partir de
€816.37
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier de cémentation.
Finition
Corps de base oxydé.
Surfaces fonctionnelles cémentées, trempées et rectifiées.
Surfaces fonctionnelles cémentées, trempées et rectifiées.
Nota
Les plaques de base 5 axes UNILOCK pour serrage universel s’adaptent sur les tables de machine à trame perforée ou à rainures en T, ainsi que sur les palettes tramées. De par leur conception stable, ces rehausses constituent un élément de base idéal pour les pièces volumineuses ou lourdes. La disposition des rainures de fixation permet une adaptation flexible à la pièce et à la table de machine.
Le plus grand modèle permet d'obtenir un espacement des rainures plus important.
Sur le petit modèle, les rainures de fixation sont ouvertes pour une meilleure évacuation des copeaux.
Le plus grand modèle permet d'obtenir un espacement des rainures plus important.
Sur le petit modèle, les rainures de fixation sont ouvertes pour une meilleure évacuation des copeaux.
Avantages
Structure de base stable pour la fixation du module de base 5 axes en vue du serrage de pièces grandes ou lourdes.
Fixation rapide des plaques de base grâce au nombre important de rainures de fixation sur la table de machine.
Positionnement flexible des pièces sur la table de machine.
Fixation rapide des plaques de base grâce au nombre important de rainures de fixation sur la table de machine.
Positionnement flexible des pièces sur la table de machine.
Indication de dessin
Forme GA : grand modèle
Forme KA : petit modèle
Forme KA : petit modèle