Boulon de serrage UNILOCK acier de cémentation 42208-240220516
- Tenons de serrage pouvant être combinés avec différents modules interchangeables
- Pour le serrage et le positionnement de pièces et d'outillages
- Surfaces fonctionnelles rectifiées
- Trempé
- Large choix de tenons de serrage
Unité de vente
€132.38
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Boulon de serrage
Modèle 1
UNILOCK
Forme
B
Matériau
du corps de base
acier de cémentation
D=logement
22
D1
M16
D2
18,5
D3
14,2
H
5
SW
17
T
12,5
Taille
PAS DE 80 MM
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
Acier de cémentation.
Finition
Trempé et bruni.
Surfaces fonctionnelles rectifiées.
Surfaces fonctionnelles rectifiées.
Nota
Les broches de serrage UNILOCK sont conçues pour le serrage et le positionnement des pièces à usiner et autres dispositifs.
Les broches de serrage sont vissées à la pièce et sont adaptées aux différents modules de base.
Les forces de serrage suivantes sont possibles en associant les broches de serrage UNILOCK aux vis de fixation M10, M12 et M16 :
- Force de serrage (M10) 35 000 N
- Force de serrage (M12) 50 000 N
- Force de serrage (M16) 75 000 N
Pour d'autres broches de serrage de même taille, voir NLM 42208, 42210 et 42208 avec boulons filetés.
Les broches de serrage sont vissées à la pièce et sont adaptées aux différents modules de base.
Les forces de serrage suivantes sont possibles en associant les broches de serrage UNILOCK aux vis de fixation M10, M12 et M16 :
- Force de serrage (M10) 35 000 N
- Force de serrage (M12) 50 000 N
- Force de serrage (M16) 75 000 N
Pour d'autres broches de serrage de même taille, voir NLM 42208, 42210 et 42208 avec boulons filetés.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.