FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Connecteur
Modèle 1
à bornes à vis
Modèle 2
9 pôles
Matériau du corps de base
zinc
Matériau des composants
PVC
L=Longueur
51
Compatibilité CEM
blindé
D1
8,8
Indice de protection
IP67
N
3x1,5 mm²
P
3000
Rayon de courbure du câble fixe
≥ 5 x D1
Rayon de courbure du câble mobile
≥ 10 x D1
Sans halogène
oui
Tension de service en V
150
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Connecteur en zinc.
Câble en PVC.
Nota
Les connecteurs circulaire M23x1 avec verrouillage à vis peuvent être utilisés comme câbles d’alimentation pour les servomoteurs 85000-50.
Accessoire
Servomoteurs en inox ou en aluminium pour unités linéaires 85000-50.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté