{"product":{"productId":"agid.23340","price":3.49,"name":"Connecting element, plastic for energy chains, inner height 12 mm"},"currency":"EUR"}
Matière
Polyamide fibreglass reinforced.
Finition
Black.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Polyamide fibreglass reinforced.
Finition
Black.
Remarque
The connecting elements are supplied in pairs.
Nota
The connecting elements are used to attach the two ends of the energy supply chain to the installation.
The connecting elements are connected on the outer radius.
The connecting elements are connected on the outer radius.
Plage de température
-30°C to +125°C
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.