FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Obturateur
Matériau du corps de base
-
Coloris du corps de base
noir
D=diamètre
15,5
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
TPO (mélange de résine de polypropylène et de caoutchouc EPDM non réticulé et de polyéthylène).
Finition
noir.
Nota
Bouchons pour l’obturation des ouvertures non utilisées dans le passe-câbles. Pour la protection contre les impuretés et l’étanchéité.
Plage de température
de -45 °C à +95 °C
Accessoire
Passe-câbles 80855-25.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté