Matière
TPO (mélange de résine de polypropylène et de caoutchouc EPDM non réticulé et de polyéthylène).
Finition
noir.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
TPO (mélange de résine de polypropylène et de caoutchouc EPDM non réticulé et de polyéthylène).
Finition
noir.
Nota
Bouchons pour l’obturation des ouvertures non utilisées dans le passe-câbles. Pour la protection contre les impuretés et l’étanchéité.
Plage de température
de -45 °C à +95 °C
Accessoire
Passe-câbles 80855-25.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.