Matière
Polyamide PA6.
Finition
noir.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Polyamide PA6.
Finition
noir.
Nota
Protecteur pour une protection supplémentaire de la chaîne porte-câbles. Protège la chaîne porte-câbles contre les chocs, les arêtes tranchantes et l’abrasion. Peut être monté à n’importe quel endroit de la chaîne porte-câbles. Le protecteur est composé de deux demi-coques. Celles-ci sont simplement enfilées sur la chaîne porte-câbles et vissées à l’aide de vis à tête cylindrique à six pans creux M5x12. Le protecteur reste pivotant sur la chaîne porte-câbles.
Plage de température
-45 °C à +105 °C (brièvement jusqu’à +150 °C).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.