FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Polyamide fibreglass reinforced.
Finition
Black.
Nota
Spacers to separate the cables inside the chain. The spacers can be moved within the chain link. Normally, these are fitted into every second chain link.
Plage de température
-30°C to +125°C
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté